C-UKFLX10D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UKFLX10D1

Enthalten

Bearing UKX10D1 W?lzlager
Housing FLX10D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2310X Adapterh?lse

Nennmaße

d 45 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 133.5 mm Gesamth?he
J 184 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 26 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 26 mm Flanschbreite
A1 18 mm Flanschbreite
B,B1,B2 55 mm Breite des Innenrings
F 57 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 3 mm Spiel
H 216 mm Gesamtl?nge
L2 66.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 43.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 29.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 3.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UKFLX10D1