C-UKFL326D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UKFL326D1

Enthalten

Bearing UK326D1 W?lzlager
Housing FL326D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2326 Adapterh?lse

Nennmaße

d 115 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 376 mm Gesamth?he
J 460 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 47 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 65 mm Flanschbreite
A1 50 mm Flanschbreite
A5 178 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 121 mm Breite des Innenrings
t 6 mm Spiel
H 550 mm Gesamtl?nge
L2 180 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M42 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 229 kN Dynamische Tragzahl
C0r 214 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 65 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UKFL326D1