C-UKFL205D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UKFL205D1

Enthalten

Bearing UK205D1 W?lzlager
Housing FL205D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2305X Adapterh?lse

Nennmaße

d 20 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 74 mm Gesamth?he
J 99 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 16 mm Flanschbreite
A1 13 mm Flanschbreite
A5 51 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 35 mm Breite des Innenrings
F 30 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 2 mm Spiel
H 130 mm Gesamtl?nge
L2 34 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 14 kN Dynamische Tragzahl
C0r 7.85 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.8 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UKFL205D1