C-UKFC216D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UKFC216D1

Enthalten

Bearing UK216D1 W?lzlager
Housing FC216D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2316X Adapterh?lse

Nennmaße

d 70 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 240 mm Gesamtl?nge
H3 170 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 200 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 141.4 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 16 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 43 mm Flanschbreite
A5 106 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 78 mm Breite des Innenrings
F 90 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 4 mm Spiel

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 72.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 53 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 11 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UKFC216D1