C-UKFC215D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UKFC215D1

Enthalten

Bearing UK215D1 W?lzlager
Housing FC215D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2315X Adapterh?lse

Nennmaße

d 65 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 220 mm Gesamtl?nge
H3 160 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 184 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 130.1 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 16 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 43 mm Flanschbreite
A5 102 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 73 mm Breite des Innenrings
F 84 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 4 mm Spiel

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 66 kN Dynamische Tragzahl
C0r 49.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 9.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UKFC215D1