C-UKFC213D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UKFC213D1

Enthalten

Bearing UK213D1 W?lzlager
Housing FC213D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2313X Adapterh?lse

Nennmaße

d 60 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 205 mm Gesamtl?nge
H3 145 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 170 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 120.2 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 14 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 16 mm Flanschbreite
A1 38 mm Flanschbreite
A5 89.5 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 65 mm Breite des Innenrings
F 74 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 4 mm Spiel

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 57.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 40 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 7.1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UKFC213D1