UK212D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing
|
FC212D1 |
|
Geh?use |
Zugehörige Produkte
|
Adapter sleeve
|
H2312X
|
|
Adapterh?lse |
Nennmaße
|
d
|
55 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H
|
195 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
H3
|
135 |
mm |
Au?endurchmesser der Zapfenverbindung |
|
J
|
160 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
J1
|
113.1 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N
|
19 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A3
|
12 |
mm |
H?he der Zapfenverbindung |
|
A2
|
17 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1
|
38 |
mm |
Flanschbreite |
|
A5
|
86 |
mm |
Breite einschlie?lich Endabdeckung |
|
B,B1,B2
|
62 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
F
|
69 |
mm |
Durchmesser des Geh?useanschlags |
|
t
|
4 |
mm |
Spiel |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr
|
52.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r
|
36 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
C-UKFC212D1 |