UK208D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing
|
FC208D1 |
|
Geh?use |
Zugehörige Produkte
|
Adapter sleeve
|
H2308X
|
|
Adapterh?lse |
Nennmaße
|
d
|
35 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H
|
145 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
H3
|
100 |
mm |
Au?endurchmesser der Zapfenverbindung |
|
J
|
120 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
J1
|
84.9 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N
|
14 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A3
|
10 |
mm |
H?he der Zapfenverbindung |
|
A2
|
11 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1
|
27.5 |
mm |
Flanschbreite |
|
A5
|
66 |
mm |
Breite einschlie?lich Endabdeckung |
|
B,B1,B2
|
46 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
F
|
46 |
mm |
Durchmesser des Geh?useanschlags |
|
t
|
3 |
mm |
Spiel |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr
|
29.1 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r
|
17.8 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
C-UKFC208D1 |