C-UCFX18D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFX18D1

Enthalten

Bearing UCX18D1 W?lzlager
Housing FX18D1 Geh?use

Nennmaße

d 90 mm Bohrungsdurchmesser
L 214 mm Gesamtl?nge
J 171 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 45 mm Flanschbreite
A1 24 mm Flanschbreite
A5 135 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 106.1 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 104 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
S 42.9 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 109 kN Dynamische Tragzahl
C0r 82 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 15 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFX18D1