C-UCFX16D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFX16D1

Enthalten

Bearing UCX16D1 W?lzlager
Housing FX16D1 Geh?use

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L 214 mm Gesamtl?nge
J 171 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 40 mm Flanschbreite
A1 24 mm Flanschbreite
A5 118 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 91.6 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 85.7 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 34.1 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 83.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 64 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 12 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFX16D1