C-UCFX14D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFX14D1

Enthalten

Bearing UCX14D1 W?lzlager
Housing FX14D1 Geh?use

Nennmaße

d 70 mm Bohrungsdurchmesser
L 197 mm Gesamtl?nge
J 152 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 37 mm Flanschbreite
A1 24 mm Flanschbreite
A5 105 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 81.5 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 77.8 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 33.3 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 66 kN Dynamische Tragzahl
C0r 49.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 8.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFX14D1