C-UCFX11D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFX11D1

Enthalten

Bearing UCX11D1 W?lzlager
Housing FX11D1 Geh?use

Nennmaße

d 55 mm Bohrungsdurchmesser
L 175 mm Gesamtl?nge
J 143 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 29 mm Flanschbreite
A1 20 mm Flanschbreite
A5 86 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 68.7 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 65.1 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 25.4 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 52.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 36 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 5.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFX11D1