C-UCFX10D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFX10D1

Enthalten

Bearing UCX10D1 W?lzlager
Housing FX10D1 Geh?use

Nennmaße

d 50 mm Bohrungsdurchmesser
L 162 mm Gesamtl?nge
J 130 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 26 mm Flanschbreite
A1 20 mm Flanschbreite
A5 76 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 59.4 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 55.6 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
S 22.2 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 43.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 29.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 4.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFX10D1