C-UCFX07D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFX07D1

Enthalten

Bearing UCX07D1 W?lzlager
Housing FX07D1 Geh?use

Nennmaße

d 35 mm Bohrungsdurchmesser
L 130 mm Gesamtl?nge
J 102 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 21 mm Flanschbreite
A1 14 mm Flanschbreite
A5 66 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 51.2 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 49.2 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 29.1 kN Dynamische Tragzahl
C0r 17.8 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFX07D1