C-UCFX05D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFX05D1

Enthalten

Bearing UCX05D1 W?lzlager
Housing FX05D1 Geh?use

Nennmaße

d 25 mm Bohrungsdurchmesser
L 108 mm Gesamtl?nge
J 83 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 12 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 13 mm Flanschbreite
A5 56 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 40.2 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 38.1 mm Breite des Innenrings
t 2 mm Spiel
S 15.9 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 19.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 11.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFX05D1