C-UCFL324D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFL324D1

Enthalten

Bearing UC324D1 W?lzlager
Housing FL324D1 Geh?use

Nennmaße

d 120 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 342 mm Gesamth?he
J 430 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 47 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 65 mm Flanschbreite
A1 48 mm Flanschbreite
A5 172 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 126 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 520 mm Gesamtl?nge
L2 165 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 51 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M42 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 207 kN Dynamische Tragzahl
C0r 185 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 52 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFL324D1