C-UCFL320D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFL320D1

Enthalten

Bearing UC320D1 W?lzlager
Housing FL320D1 Geh?use

Nennmaße

d 100 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 280 mm Gesamth?he
J 360 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 44 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 59 mm Flanschbreite
A1 40 mm Flanschbreite
A5 154 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 108 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 440 mm Gesamtl?nge
L2 135 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 42 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M39 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 173 kN Dynamische Tragzahl
C0r 141 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 31 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFL320D1