C-UCFL319D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFL319D1

Enthalten

Bearing UC319D1 W?lzlager
Housing FL319D1 Geh?use

Nennmaße

d 95 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 260 mm Gesamth?he
J 330 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 41 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 59 mm Flanschbreite
A1 40 mm Flanschbreite
A5 149 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 103 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 405 mm Gesamtl?nge
L2 125 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 41 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M36 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 153 kN Dynamische Tragzahl
C0r 119 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 26 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFL319D1