C-UCFL317D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFL317D1

Enthalten

Bearing UC317D1 W?lzlager
Housing FL317D1 Geh?use

Nennmaße

d 85 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 234 mm Gesamth?he
J 300 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 38 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 44 mm Flanschbreite
A1 32 mm Flanschbreite
A5 127 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 96 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 370 mm Gesamtl?nge
L2 110 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 40 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M33 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 133 kN Dynamische Tragzahl
C0r 97 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 18 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFL317D1