C-UCFL218D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFL218D1

Enthalten

Bearing UC218D1 W?lzlager
Housing FL218D1 Geh?use

Nennmaße

d 90 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 205 mm Gesamth?he
J 265 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 25 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 40 mm Flanschbreite
A1 24 mm Flanschbreite
A5 122 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 96 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 320 mm Gesamtl?nge
L2 102.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 39.7 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 96 kN Dynamische Tragzahl
C0r 71.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 13 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFL218D1