C-UCFL217D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFL217D1

Enthalten

Bearing UC217D1 W?lzlager
Housing FL217D1 Geh?use

Nennmaße

d 85 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 192 mm Gesamth?he
J 248 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 25 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 36 mm Flanschbreite
A1 24 mm Flanschbreite
A5 114 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 85.7 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 305 mm Gesamtl?nge
L2 95 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 34.1 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 83.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 64 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 10 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFL217D1