C-UCFL216D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFL216D1

Enthalten

Bearing UC216D1 W?lzlager
Housing FL216D1 Geh?use

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 183 mm Gesamth?he
J 233 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 25 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 34 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A5 106 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 82.6 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
H 290 mm Gesamtl?nge
L2 90 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 33.3 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 72.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 53 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 8.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFL216D1