C-UCFL215D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFL215D1

Enthalten

Bearing UC215D1 W?lzlager
Housing FL215D1 Geh?use

Nennmaße

d 75 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 169 mm Gesamth?he
J 225 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 34 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A5 102 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 77.8 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
H 275 mm Gesamtl?nge
L2 82.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 33.3 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 66 kN Dynamische Tragzahl
C0r 49.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 7.1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFL215D1