UC218D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing
|
FC218D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d
|
90 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H
|
265 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
H3
|
190 |
mm |
Au?endurchmesser der Zapfenverbindung |
|
J
|
220 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
J1
|
155.6 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N
|
23 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A3
|
18 |
mm |
H?he der Zapfenverbindung |
|
A2
|
22 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1
|
50 |
mm |
Flanschbreite |
|
A5
|
122 |
mm |
Breite einschlie?lich Endabdeckung |
|
B,B1,B2
|
96 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
t
|
5 |
mm |
Spiel |
|
S
|
39.7 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr
|
96 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r
|
71.5 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
C-UCFC218D1 |