C-UCFC217D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFC217D1

Enthalten

Bearing UC217D1 W?lzlager
Housing FC217D1 Geh?use

Nennmaße

d 85 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 250 mm Gesamtl?nge
H3 180 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 208 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 147.1 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 18 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 45.5 mm Flanschbreite
A5 114 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 85.7 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
S 34.1 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 83.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 64 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 12 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFC217D1