C-UCFC216D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFC216D1

Enthalten

Bearing UC216D1 W?lzlager
Housing FC216D1 Geh?use

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 240 mm Gesamtl?nge
H3 170 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 200 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 141.4 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 16 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 43 mm Flanschbreite
A5 106 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 82.6 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 33.3 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 72.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 53 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 10 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFC216D1