C-UCFC215D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFC215D1

Enthalten

Bearing UC215D1 W?lzlager
Housing FC215D1 Geh?use

Nennmaße

d 75 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 220 mm Gesamtl?nge
H3 160 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 184 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 130.1 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 16 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 43 mm Flanschbreite
A5 102 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 77.8 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 33.3 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 66 kN Dynamische Tragzahl
C0r 49.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 8.8 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFC215D1