C-UCFC210D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFC210D1

Enthalten

Bearing UC210D1 W?lzlager
Housing FC210D1 Geh?use

Nennmaße

d 50 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 165 mm Gesamtl?nge
H3 110 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 138 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 97.6 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 12 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 10 mm Flanschbreite
A1 29 mm Flanschbreite
A5 72 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 51.6 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 35 kN Dynamische Tragzahl
C0r 23.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 3.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFC210D1