C-UCFC204D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCFC204D1

Enthalten

Bearing UC204D1 W?lzlager
Housing FC204D1 Geh?use

Nennmaße

d 20 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 100 mm Gesamtl?nge
H3 62 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 78 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 55.2 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 12 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 5 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 10 mm Flanschbreite
A1 20.5 mm Flanschbreite
A5 46 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 31 mm Breite des Innenrings
t 2 mm Spiel
S 12.7 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 12.8 kN Dynamische Tragzahl
C0r 6.65 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.9 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCFC204D1