C-UCF326D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCF326D1

Enthalten

Bearing UC326D1 W?lzlager
Housing F326D1 Geh?use

Nennmaße

d 130 mm Bohrungsdurchmesser
L 410 mm Gesamtl?nge
J 320 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 41 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 65 mm Flanschbreite
A1 45 mm Flanschbreite
A5 178 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 146 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 135 mm Breite des Innenrings
t 6 mm Spiel
S 54 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M36 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 229 kN Dynamische Tragzahl
C0r 214 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 73 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCF326D1