C-UCF324D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCF324D1

Enthalten

Bearing UC324D1 W?lzlager
Housing F324D1 Geh?use

Nennmaße

d 120 mm Bohrungsdurchmesser
L 370 mm Gesamtl?nge
J 290 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 41 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 65 mm Flanschbreite
A1 40 mm Flanschbreite
A5 172 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 140 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 126 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
S 51 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M36 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 207 kN Dynamische Tragzahl
C0r 185 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 56 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCF324D1