C-UCF320D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCF320D1

Enthalten

Bearing UC320D1 W?lzlager
Housing F320D1 Geh?use

Nennmaße

d 100 mm Bohrungsdurchmesser
L 310 mm Gesamtl?nge
J 242 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 38 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 59 mm Flanschbreite
A1 32 mm Flanschbreite
A5 154 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 125 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 108 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
S 42 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M33 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 173 kN Dynamische Tragzahl
C0r 141 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 32 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCF320D1