The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing
|
UC319D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing
|
F319D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d
|
95 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L
|
290 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
J
|
228 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N
|
35 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2
|
59 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1
|
30 |
mm |
Flanschbreite |
|
A5
|
149 |
mm |
Breite einschlie?lich Endabdeckung |
|
A0
|
121 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2
|
103 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
t
|
5 |
mm |
Spiel |
|
S
|
41 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr
|
153 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r
|
119 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
C-UCF319D1 |