C-UCF311D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCF311D1

Enthalten

Bearing UC311D1 W?lzlager
Housing F311D1 Geh?use

Nennmaße

d 55 mm Bohrungsdurchmesser
L 185 mm Gesamtl?nge
J 140 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 30 mm Flanschbreite
A1 20 mm Flanschbreite
A5 92 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 71 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 66 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 25 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 71.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 45 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 6.7 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCF311D1