C-UCF308D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

C-UCF308D1

Enthalten

Bearing UC308D1 W?lzlager
Housing F308D1 Geh?use

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L 150 mm Gesamtl?nge
J 112 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 23 mm Flanschbreite
A1 17 mm Flanschbreite
A5 76 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 56 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 52 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 40.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 24 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 3.4 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen C-UCF308D1