ASRPF203 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ASRPF203

Enthalten

Bearing AS203 W?lzlager
Housing PF204 Geh?use
Rubber ring R201 Gummiring

Nennmaße

d 17 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 90 mm Gesamtl?nge
J 71.5 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
N 9 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A1 4 mm Flanschbreite
A 16 mm Sockelbreite
B,B1,B2 22 mm Breite des Innenrings
H1 56 mm Anschlussdurchmesser
S 6 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M8 Gr??e der Schraube

Zulässige Gehäusebelastung

CR 1 kN Radial
CA 0.2 kN Axial

Tragzahlen

Cr 9.6 kN Dynamische Tragzahl
C0r 4.6 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ASRPF203