The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing
|
AS207
|
|
W?lzlager |
|
Housing
|
PFL207 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d
|
35 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,L1
|
94 |
mm |
Gesamth?he |
|
H
|
122 |
mm |
H?he der Kugelsitzmitte |
|
J
|
100 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N
|
11 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A1
|
5.2 |
mm |
Flanschbreite |
|
A
|
20 |
mm |
Sockelbreite |
|
B,B1,B2
|
34 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
H1
|
81 |
mm |
Anschlussdurchmesser |
|
S
|
8.5 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Zulässige Gehäusebelastung
Tragzahlen
|
Cr
|
25.7 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r
|
15.3 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
ASPFL207 |