ASPF207 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ASPF207

Enthalten

Bearing AS207 W?lzlager
Housing PF207 Geh?use

Nennmaße

d 35 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 122 mm Gesamtl?nge
J 100 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
N 11 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A1 5.2 mm Flanschbreite
A 20 mm Sockelbreite
B,B1,B2 34 mm Breite des Innenrings
H1 81 mm Anschlussdurchmesser
S 8.5 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 25.7 kN Dynamische Tragzahl
C0r 15.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ASPF207