ASPF206 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ASPF206

Enthalten

Bearing AS206 W?lzlager
Housing PF206 Geh?use

Nennmaße

d 30 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 113 mm Gesamtl?nge
J 90.5 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
N 11 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A1 5.2 mm Flanschbreite
A 18 mm Sockelbreite
B,B1,B2 29 mm Breite des Innenrings
H1 71 mm Anschlussdurchmesser
S 8 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 19.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 11.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.4 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ASPF206