The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
AS205
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
PF205 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
25 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H |
95 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
J |
76 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
N |
9 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A1 |
4 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
18 |
mm |
Sockelbreite |
|
B,B1,B2 |
27 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
H1 |
60 |
mm |
Anschlussdurchmesser |
|
S |
7.5 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
14 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
7.85 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
ASPF205 |