ASFB206 X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ASFB206

Enthalten

Bearing AS206 W?lzlager
Housing FB206 Geh?use

Nennmaße

d 30 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 76 mm Gesamth?he
J 90.5 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 12 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 12 mm Flanschbreite
A1 12 mm Flanschbreite
A 22.5 mm Sockelbreite
A0 33 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 29 mm Breite des Innenrings
H 113 mm Gesamtl?nge
S 8 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 19.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 11.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ASFB206