The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
AEL201
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
PF204 |
|
Geh?use |
|
Rubber ring |
R201 |
|
Gummiring |
Nennmaße
|
d |
12 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H |
90 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
J |
71.5 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
N |
9 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A1 |
4 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
16 |
mm |
Sockelbreite |
|
B,B1,B2 |
28.6 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
H1 |
56 |
mm |
Anschlussdurchmesser |
|
S |
6.5 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Zulässige Gehäusebelastung
|
CR |
1 |
kN |
Radial |
|
CA |
0.2 |
kN |
Axial |
Tragzahlen
|
Cr |
9.6 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
4.6 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
AELRPF201 |