AELPFL208 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

AELPFL208

Enthalten

Bearing AS208 W?lzlager
Housing PFL208 Geh?use

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 100 mm Gesamth?he
H 148 mm H?he der Kugelsitzmitte
J 119 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 13.5 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A1 6.8 mm Flanschbreite
A 21 mm Sockelbreite
B,B1,B2 43.7 mm Breite des Innenrings
H1 91 mm Anschlussdurchmesser
S 11 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M12 Gr??e der Schraube

Zulässige Gehäusebelastung

CR 6 kN Radial

Tragzahlen

Cr 29.1 kN Dynamische Tragzahl
C0r 17.8 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen AELPFL208