The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
AS205
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
PFL205 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
25 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,L1 |
71 |
mm |
Gesamth?he |
|
H |
95 |
mm |
H?he der Kugelsitzmitte |
|
J |
76 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
9 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A1 |
4 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
18 |
mm |
Sockelbreite |
|
B,B1,B2 |
31 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
H1 |
60 |
mm |
Anschlussdurchmesser |
|
S |
7.5 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Zulässige Gehäusebelastung
Tragzahlen
|
Cr |
14 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
7.85 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
AELPFL205 |