AELPFL202 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

AELPFL202

Enthalten

Bearing AS202 W?lzlager
Housing PFL203 Geh?use

Nennmaße

d 15 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 59 mm Gesamth?he
H 81 mm H?he der Kugelsitzmitte
J 63.5 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 7.1 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A1 4 mm Flanschbreite
A 14 mm Sockelbreite
B,B1,B2 28.6 mm Breite des Innenrings
H1 49 mm Anschlussdurchmesser
S 6.5 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M 6 Gr??e der Schraube

Zulässige Gehäusebelastung

CR 2.7 kN Radial

Tragzahlen

Cr 9.6 kN Dynamische Tragzahl
C0r 4.6 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen AELPFL202