The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
AEL208
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
PF208 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
40 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H |
148 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
J |
119 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
N |
13.5 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A1 |
6.8 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
21 |
mm |
Sockelbreite |
|
B,B1,B2 |
43.7 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
H1 |
91 |
mm |
Anschlussdurchmesser |
|
S |
11 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Zulässige Gehäusebelastung
Tragzahlen
|
Cr |
29.1 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
17.8 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
AELPF208 |