AELPF207 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

AELPF207

Enthalten

Bearing AEL207 W?lzlager
Housing PF207 Geh?use

Nennmaße

d 35 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 122 mm Gesamtl?nge
J 100 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
N 11 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A1 5.2 mm Flanschbreite
A 20 mm Sockelbreite
B,B1,B2 38.9 mm Breite des Innenrings
H1 81 mm Anschlussdurchmesser
S 9.5 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Zulässige Gehäusebelastung

CR 6 kN Radial

Tragzahlen

Cr 25.7 kN Dynamische Tragzahl
C0r 15.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.7 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen AELPF207