AELPF206 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

AELPF206

Enthalten

Bearing AEL206 W?lzlager
Housing PF206 Geh?use

Nennmaße

d 30 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 113 mm Gesamtl?nge
J 90.5 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
N 11 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A1 5.2 mm Flanschbreite
A 18 mm Sockelbreite
B,B1,B2 35.7 mm Breite des Innenrings
H1 71 mm Anschlussdurchmesser
S 9 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Zulässige Gehäusebelastung

CR 5 kN Radial

Tragzahlen

Cr 19.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 11.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen AELPF206