AELPF205 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

AELPF205

Enthalten

Bearing AEL205 W?lzlager
Housing PF205 Geh?use

Nennmaße

d 25 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 95 mm Gesamtl?nge
J 76 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
N 9 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A1 4 mm Flanschbreite
A 18 mm Sockelbreite
B,B1,B2 31 mm Breite des Innenrings
H1 60 mm Anschlussdurchmesser
S 7.5 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M 8 Gr??e der Schraube

Zulässige Gehäusebelastung

CR 4 kN Radial

Tragzahlen

Cr 14 kN Dynamische Tragzahl
C0r 7.85 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen AELPF205