AELPF204 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

AELPF204

Enthalten

Bearing AEL204 W?lzlager
Housing PF204 Geh?use

Nennmaße

d 20 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 90 mm Gesamtl?nge
J 71.5 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
N 9 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A1 4 mm Flanschbreite
A 16 mm Sockelbreite
B,B1,B2 31 mm Breite des Innenrings
H1 56 mm Anschlussdurchmesser
S 7.5 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M 8 Gr??e der Schraube

Zulässige Gehäusebelastung

CR 3 kN Radial

Tragzahlen

Cr 12.8 kN Dynamische Tragzahl
C0r 6.65 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen AELPF204